GHV - Einfüllgriff für alle Wasserstofffahrzeuge

Die Füllpistole, die direkt vom Fahrer bedient wird, spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Wasserstoffmobilität.

Die GHV-Baureihe wurde für alle Fahrzeugtypen entwickelt und bietet dank ihres mechanischen und elektronischen Designs eine robuste, leichte und einfache Verbindung. Die Füllpistolen GHV 04 und GHV 08 bieten den Anwendern ein schnelles und sicheres Betanken, das die verschiedenen Anforderungen der Branche erfüllt.

Ein wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den Anforderungen der Norm ISO 17268.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserstoffbetankung für alle Fahrzeuge:

  • gewerbliche Fahrzeugflotten
  • Privatfahrzeuge
  • Versorgungsfahrzeuge 

Eine zuverlässige, einfache und sichere Lösung

Die Vorteile

Garantiert die Sicherheit für Benutzer und Anlagen

Verbessert die Benutzerfreundlichkeit

Optimiert Ihre Kosten

Steigert die Effizienz beim Tanken

STÄUBLI DESIGN FÜR IHRE PERFORMANCE

TECHNISCHE DATEN
MedienMaterialWeitere Besonderheiten
Wasserstoff
  • Isolierende thermoplastische Griffflächen
  • Wasserstoffverträgliche Kontaktmaterialien
  • Entspricht der Richtlinie für explosionsgefährdete Bereiche 2014/34/EU (ATEX)
  • ATEX-Kennzeichnung: II 3G Ex ic IIC T4 Gc.
  • Entwickelt und hergestellt gemäß der europäischen Druckgerätlinie 2014/68/EU
ModellGHV 04GHV 08GHV 08HF
Druckbarpsibar psibarpsi
Nominaler Druck (NWP)7001015335050763505076
Maximaler Betriebsdruck (MOP)87512691437,56345437,56345
Maximal zulässiger Druck (PS)962,51396048269914826991
Maximaler Durchfluss in g/s9060120
Cv0,480,59
Zulässige Mindest- und Maximaltemperaturen TSCelsius (°C)Fahrenheit (°F)
GHV 04-40 bis +85-40 bis +185
GHV 08
GHV 08HF
GewichtKgLbs
1,94,2

VERWANDTE PRODUKTE

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Reset filter