Leckagefreie Schnellkupplung SPT für Kraftstoffleitungen

Die Schnellkupplungen SPT für Kraftstoffleitungen erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen im Motorsport. Sie vereinen hohen Durchfluss mit zuverlässiger Leckage-Sicherheit. Durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht sind sie für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Die optionale Abreißsicherung der Kupplungen garantiert das sichere Trennen und Verschließen der Kraftstoffleitungen bei Unfällen.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss von Kraftstoffleitungen
  • FIA-geprüfte Stichproben
  • Betankung von Rallye-Fahrzeugen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 05 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 40 bar (580 psi)
  • Kraftstoff
  • Ethanol
  • Öl
  • Aluminium, hochfest
  • 2 Dichtungsarten
  • Rallye-Ausführung mit Staubschutz verfügbar
  • Abreißoption

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen