- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
November 16, 2022
Stäubli präsentiert auf der IGATEX in Lahore, Pakistan, vom 1. bis 4. Dezember seine neuesten Maschinenentwicklungen und Systemlösungen für zukunftsorientierte Webereien - Stand Nr. 2-111 in Halle 2.
Die breite Produktpalette von Stäubli umfasst Lösungen für die automatisierte Webereivorbereitung, das Schaft- und Jacquardweben, als auch das Weben von Teppichen und technischen Textilien.
Messebesucher erfahren mehr über das neueste Highlight für die Jacquardweberei: die neue SX PRO Jacquardmaschine, die erst kürzlich auf der ITM 2022 in Istanbul vorgestellt wurde und seitdem bereits in mehreren Webereien erfolgreich eingesetzt wird. Sie unterstützt dort zuverlässig und bei minimalem Energieaufwand.
Die Marktnachfrage nach Luftdüsen- und Greiferwebmaschinen ist groß. Stäubli hat darauf mit einer Reihe von Hochleistungslösungen reagiert, darunter die außergewöhnliche S1792 Exzentermaschine, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bietet.
Um ein erstklassiges Schaft- oder Jacquardgewebe herstellen und liefern zu können bedarf es einer optimalen Webereivorbereitung. Stäubli bietet mit seinem Angebot an Webereivorbereitungslösungen Maschinen und Systeme für hochwertige Kett- und Artikelwechsel, wie z.B. die Knüpfmaschine TIEPRO oder die automatische Einziehmaschine SAFIR S40. Für höchste Leistung beim Einziehen von Stapelfasern mit doppeltem Kettbaum, wie z.B. Fancy-Denim-Ketten, bietet Stäubli jetzt auch die neue AWC-Option Layer & Offset Management. Diese Funktion ermöglicht eine einfache Einstellung und perfekte Ausrichtung zweier Fadenlagen während des Einziehvorgangs und verhindert so eine Reduzierung der Einziehgeschwindigkeit.
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch.