- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
26. Februar 2024
Stäubli bringt ein neues Portfolio an MC4 Prüf- und Messzubehör auf den Markt, das Messungen in PV-Anlagen mit Systemspannungen bis zu 1500 V DC ermöglicht.
Zur Überprüfung von PV-Anlagen im Feld stellt Stäubli ein neues Zubehörset für die Strom- und Spannungsmessung bis 1500 V DC vor. Diese Messleitungen sind nach der harmonisierten Prüf- und Messnorm gemäß UL und IEC 61010-031 zertifiziert. Der mitgelieferte MC4 Steckverbinder ist mit einem vergoldeten Barrel Crimp Anschluss für genaue Messungen und hohe Steckzyklen ausgestattet.
Das Angebot von Stäubli umfasst zertifizierte MC4 Prüf-Messleitungen und zertifizierte MC4 Messsteckverbinder zur Selbstkonfektionierung. Die Messleitungen verfügen über Rasthaken, die während des Steckvorgangs einrasten. Die MC4 Messsteckverbinder sind mit oder ohne Verriegelungsfunktion erhältlich.
Die Produkt-Highlights: MC4 Messleitungen für den Einsatz vor Ort
Der Verwendungszweck ist typischerweise der vorübergehende Anschluss des Messgeräts an die Gleichstromseite der PV-Anlage zur Strom- und Spannungsmessung.
Die Produkt-Highlights: MC4 Messsteckverbinder zur Selbstkonfektionierung
Dieses MC4 Steckverbinderzubehör zur Selbstkonfektionierung dient zur vorübergehenden Messung von Strom und Spannung auf der Gleichstromseite der PV-Anlagen.
Stäubli ist bestrebt, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die dazu beitragen, die technischen Gefahren von PV-Anlagen zu minimieren. Daher erweitern wir das MC4 eBOS-Produktportfolio kontinuierlich mit hochwertigen Komponenten.
MC4 Messsteckverbinder 1500 V mit Verriegelungsfunktion
MC4 Messsteckverbinder 1500 V ohne Verriegelungsfunktion
MC4 Messleitung 1500 V mit Buchse
MC4 Messleitung 1500 V mit Buchse