Secure EDGE solution for robot data mining for both commissioning and production phase

SCOPE - Digitallösung für Smart Industry

SCOPE ist ein leistungsstarker Industrie-PC, der Daten von bis zu 50 Stäubli Robotersystemen sammeln kann. Er analysiert den Zustand und Belastung der Roboter in Echtzeit, benachrichtigt über anstehende Wartungen und bietet somit einen Überblick über Ihre Produktionsanlagen zur besseren Kontrolle der Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Durch das Erkennen von Problemen, bevor sie zu größeren Herausforderungen werden, hilft SCOPE den Herstellern, intelligentere und effizientere Prozesse umzusetzen und bringt Ihre Industrie näher an das Ziel einer Null-Ausfallzeit.

Durch Integration der neuesten Stäubli Technologien verbessert SCOPE die Leistung Ihrer Produktionsprozesse und verlängert die Lebensdauer Ihrer Flotte — alles in einer einzigen Plattform.

Ihre sichere EDGE-Lösung für die Roboter-Datenanalyse in den Inbetriebnahme- und Produktionsphasen

Während der Inbetriebnahme

SCOPE hilft dabei, das perfekte Gleichgewicht zu finden, um die Zykluszeit zu optimieren und gleichzeitig die Lebensdauer des Roboters zu bewahren:

  • Überwachen Sie die Zykluszeit vor und nach Programmänderungen
  • Messen Sie den Einfluss einer Trajektorie auf die Lebensdauer des Roboters

Während der Produktion

SCOPE überwacht kontinuierlich die Produktion, um Prozessabweichungen zu erkennen:

  • Überwachen Sie Ihre Flotte mit dem Live-Status der Roboter
  • Erhalten Sie Benachrichtigungen über etwaige Probleme
  • Nutzen Sie SCOPE als Werkzeug zur Fehlerbehebung, um Ausfallzeiten zu minimieren

Konnektivität

Um SCOPE in Ihr bestehendes Produktionsnetzwerk zu integrieren, stellt das System-Dashboard alle notwendigen Schnittstellen bereit. Über das Benutzer-Dashboard können Sie Ihre Roboterflotte verwalten und benennen, um Produktionsanlagen gemäß Ihrem Werkslayout und Ihrer Terminologie zu organisieren.

Der Datenaustausch kann über HTTP, WebSocket oder MQTT erfolgen und gewährleistet eine nahtlose Konnektivität mit jedem kompatiblen Manufacturing Execution System (MES) oder Enterprise Resource Planning (ERP) Layer. Dies ermöglicht verbesserte lokale Nachforschungen und Benachrichtigungssysteme.

Es wird keine Internetverbindung benötigt, alle Ihre Daten bleiben sicher vor Ort.

SCOPE connectivity

Erkennung von Unregelmäßigkeiten während der Produktion

1

Roboter senden Datenaufzeichnung an SCOPE

Vom Roboter generierte Daten werden 250 Mal pro Sekunde aufgezeichnet und an SCOPE gesendet.

SCOPE industrial PC
2

SCOPE analysiert die Aufzeichnung

Alle Aufzeichnungen werden durch SCOPE lokal analysiert und in einem leicht verständlichen Ergebnis präsentiert. 

SCOPE analysis
3

Trendüberwachung

Analyseergebnisse werden protokolliert, um Zeitabläufe und Trenddiagramme auf dem SCOPE-Dashboard zu erstellen.

 

SCOPE dashboard
4

Benachrichtigungen 

Bei Abweichungen von erwarteten Ergebnissen kann SCOPE so programmiert werden, dass es Benachrichtigungen an bestehende Softwarelösungen sendet (MES, ERP, …).

Datenaustausch

SCOPE enthält eine benutzerfreundliche, blockbasierte grafische Benutzeroberfläche (Node-RED), die es Ihnen ermöglicht, Benachrichtigungen zu senden und Aufzeichnungen an andere Softwaresysteme weiterzuleiten.

Sie können zwischen drei Kommunikationsprotokollen wählen: HTTP, MQTT und WebSocket.