- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Stäubli-Harnische sind das ideale Bindeglied zwischen Jacquardmaschine und den Kettfäden des zu webenden Artikels, ob Hochgeschwindigkeits- oder Schwerlastanwendung, mit Webbreiten von bis zu 5 Metern und einer Anzahl von Harnischschnüren, die zwischen 2.000 und 52.000 liegt.
Unsere individuellen Harnische bestehen aus hochwertigen Komponenten und sind darauf ausgelegt, die Anforderungen der Textilproduktion zu erfüllen. Sie können zum Weben von beinahe allen Stoffarten eingesetzt werden. Dazu zählen Seiden-, Kleider- und Veloursstoffe sowie Tisch- und Bettwäsche, Etiketten, Dekorationsmittel, Handtücher, aber auch Teppiche und technische Textilien.
TYP | VERBINDUNG | LITZE | GESCHWINDIGKEIT | EINSATZBEREICH |
---|---|---|---|---|
GA500 | LANCIA | Standard | Geschwindigkeit ≤450 | Greifer- / Projektilwebmaschinen |
GA1000 | VOLGA / COBRA | Standard | Geschwindigkeit ≤600 | Luftdüsen- / Greifer- / Projektilwebmaschinen |
GA2000 | VOLGA / COBRA | Standard | Alle Geschwindigkeiten | Luftdüsenwebmaschinen * |
HESTA | TINA | Stäubli | Alle Geschwindigkeiten | Luftdüsen- / Greifer- / Projektilwebmaschinen |
* Imperativ bei Damast, Airbag und Autositzen