Fadenkreuz-Einlesemaschine OPAL für mehrere Lagen

Ein perfektes 1:1 Fadenkreuz ist die Grundlage für eine hervorragende Arbeitsleistung in Einzieh- und Anknüpfprozessen. Stäubli bietet die Fadenkreuz-Einlesemaschine OPAL für mehrere Lagen zum Einfügen von zwei 1:1 Fadenkreuzen in eine Kettfadenschicht an, die aus einer oder mehreren und bis zu acht Fadenlagen bestehen kann, die wiederum durch Trennschnüre getrennt sind. 

OPAL stellt die perfekte Fadenordnung und Reihenfolge der Garnfarben sicher, was diese Automatisierungslösung zum perfekten Weggefährten für kreative Designer in der Hemdenbranche macht, in der farbige Webketten verarbeitet werden.

HAUPTMERKMALE
  • Erhältlich für drei Kettbreiten: bis zu 230 cm, bis zu 280 cm und bis zu 360 cm
  • Einfügen von zwei 1:1 Fadenkreuzen in eine Kettfadenschicht
  • Garnreihenfolge (Garntyp und/oder -farbe) genau nach Artikelrapport
  • Garnseparierung durch Saugdüsen (keine Abteilnadel)
  • Einfache, sichere und schnelle Weiterverarbeitung der Webkette
  • Optimale Ergonomie, Piktogramme und kontextabhängige Assistenzmeldungen unterstützten die Bedienpersonen beim Handling und Programmieren
HAUPTNUTZEN
  • Automatisierung der manuellen/halbautomatischen Prozesse
  • Optimaler Einsatz automatischer Einziehmaschinen und Knüpfmaschinen
  • Vorbereitung von Kettfadenschichten hoher Qualität
  • Minimaler Flächenbedarf
  • Einfache Integration in jede Weberei
GARNTYPEN
  • Stapelfasergarne, Filamentgarne
  • Nm 3 - 1.125 / Tex 333 - 0,9 / Denier 3.000 – 8
EINSATZBEREICH UND ERGEBNISSE

Stäubli bietet Ihnen auch …