Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

PANEL-MOUNT SOCKET SLB4-G...

SLB4-G

SLB4-G/N-X

SLB4-GK

SLB4-GK/N


Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. Insulating material UL94 V-0. The socket is screwed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.

ORDER NO.

TYPE

RATED VOLTAGE/CURRENT

Connection 

23.3020-*

SLB4-G

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Threaded bolt M4 and

soldering hole

Au

49.7043-*

SLB4-G/N-X

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Threaded bolt M4 and

soldering hole

Ni

66.3020-*SLB4-GK

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Threaded bolt M4Au
66.7043-*SLB4-GK/N

1000 V, CAT III/32 A

600 V, CAT IV/32 A

Threaded bolt M4Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.