True PV Safety. Integrated.

 

Solutions eBOS

Quels avantages pour vous ? 

Câblage DC efficace

eBOS, les éléments vitaux d’un système PV

L’acronyme eBOS vient de l’anglais electrical Balance Of Systems (ensemble des composants électriques d’un système). Cela comprend l’intégralité des composants électriques, des sorties de modules aux entrées d’un onduleur. Les composants électriques du côté DC du système, à l’exception de l’onduleur et du module, constituent donc l’ensemble eBOS. Ces éléments vitaux d’un système PV garantissent que la puissance générée par les modules est collectée et transmise de manière efficace, fiable et sûre.

True PV Safety. Integrated.

Stäubli propose des composants de haute qualité pour les solutions de câblage à travers toute la supply chain PV. Mais ce n’est pas tout. Notre équipe d’experts Stäubli met à disposition son savoir-faire et ses connaissances pour optimiser la conception des câblages de votre projet. Forts de nombreuses années d’expérience en raccordement fiable et sûr de systèmes PV, nos services de formation et d’expertise garantissent le meilleur résultat possible pour tout type de système PV.

Produits de qualité + expertise = TCO (coût total de possession) optimisé

Le savoir-faire d’experts pour optimiser les solutions de câblage

La combinaison optimale des strings DC et la sélection des bons accessoires DC sont la clé de la conception d’un câblage efficace. 

Grâce à plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie PV et aux connaissances de nos experts acquises à travers de multiples projets clients, nous vous conseillons la solution la plus adaptée. Notre objectif est un concept de câblage qui :

  • minimise les pertes, 
  • atteint les plus hautes performances, 
  • facilite les activités O&M et 
  • réduit les coûts associés. 

En proposant des produits standards et des solutions personnalisées (design sur demande) nous réduisons les coûts d’installation.

" Pour une installation photovoltaïque de 100 MW, il y a environ 250 000 connecteurs sur le site et environ 600 km de câblage. "

Jeff Wang, Business Development Manager
Stäubli Renewable Energy North America

Quels avantages pour vous ?

Adaptable, pour plus de flexibilité

  • Un concept de câblage modulaire permet le remplacement facile des composants lorsque c’est nécessaire (maintenance). 
  • La modularité de l’offre Stäubli facilite les modifications tout au long du cycle de vie du système PV, en cas d’extension ou de changement de la centrale PV.

 

 

 

 

 

 

Gain de temps et d’argent

  • Une conception optimisée permet de réduire le nombre de composants utilisés, impliquant moins de matériaux et des coûts initiaux plus faibles (CAPEX optimisé). 
  • L’alliance du produit standard et du produit sur-mesure permet d’améliorer le temps d’installation, la qualité et réduit les risques de défaillance, pour un TCO inférieur (coût total de possession).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Performances éprouvées sur le long terme

  • La sécurité certifiée du produit respecte les normes correspondantes de l’industrie, validée par les certificats TÜV et/ou UL garantissant des performances sûres et fiables.
  • Notre excellence industrielle nous permet d’utiliser des matériaux et des process très avancés, offrant d’excellentes performances d’isolement pour une longue durée de vie des produits, même en environnement difficile.
  • Cette solution permet d’améliorer les performances globales du système, en réduisant les chutes de tension avec une conception de câblage dès le début du projet.

Une qualité inégalée - d’une seule origine

Tous les composants eBOS de Stäubli sont basés sur le connecteur PV le plus communément installé 


Le connecteur MC4 Original

Conçu et mis au point avec la précision de l’artisanat suisse. Il n’y a qu’un seul connecteur MC4 Original - celui de Stäubli.

 

 

 

True Value for you

Un savoir-faire technique élaboré, une expertise de fabrication complète et un attitude de service agile pour une collaboration confiante et fructueuse en tant que partenaire de choix afin de créer une valeur à long terme pour vous.
 

Stäubli Renewable Energy

Acquérir des connaissances sur le leader du marché des connecteurs photovoltaïques et son expertise pour votre entreprise.

 

 

 

Trouvez votre produit

Réinitialisez le filtre