Solutions de recharge QCC

SOLUTIONS DE RECHARGE – APPLICATIONS

Systèmes de transport autonomes

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les grues sont utilisés en permanence dans les terminaux à conteneurs des ports ou des gares de marchandises. Les systèmes doivent donc être durables, robustes et offrir une disponibilité maximale.

Les groupes motopropulseurs électriques confèrent à ces systèmes de transport une efficacité énergétique exceptionnelle, une maintenance réduite et un respect de l'environnement. Associées à une solution de recharge intelligente, elles permettent d'atteindre des performances maximales à long terme. Les exigences relatives à ces solutions de charge sont élevées : elles doivent transmettre la puissance la plus élevée dans le temps le plus court possible tout en étant robustes, sûres et aussi résistantes que possible à l'usure. Compte tenu des problèmes environnementaux liés aux ports maritimes, les solutions de charge doivent également être conviviales et flexibles.

Avec le QCC, Stäubli propose une solution de charge entièrement automatisée, rapide et compacte pour les systèmes de transport sans conducteur. Sûre, puissante et éprouvée, c'est la solution idéale pour la logistique portuaire.

Véhicules utilitaires lourds (poids lourds)

Les véhicules utilitaires lourds doivent couvrir de longues distances chaque jour. L’électrification de ces véhicules fait de plus en plus de progrès et offre des avantages particuliers, puisqu’ils sont moins onéreux et ne présentent aucune émission, y compris sonore. Une solution de charge rapide, sûre et efficace est nécessaire, afin que ce processus ne fasse pas perdre trop de temps.

Avec le Megawatt Charging System (MCS), Stäubli a développé une solution de recharge conforme aux spécifications, initialement développée en collaboration avec le groupe de travail CharIN correspondant, parfaitement adaptée à cette application. Le système Megawatt permet aux conducteurs de recharger manuellement leur véhicule électrique jusqu'à plus de 3 MW, ce qui permet de surmonter avec succès l'un des obstacles à la recharge manuelle des poids lourds. Doté de notre technologie de contact MULTILAM brevetée, le système garantit une charge rapide fiable avec une capacité de charge maximale.

Véhicules utilitaires et engins mobiles

Les véhicules utilitaires et les engins mobiles à hautes performances sont utilisés dans des conditions difficiles, avec de la saleté, de la poussière, de l'humidité et des températures élevées, dans les mines ou dans le secteur agricole. En outre, les entreprises dépendent d'un fonctionnement continu avec les meilleures performances et une fiabilité maximale. L'électrification de ces véhicules sera de plus en plus importante car ils sont plus silencieux, réduisent les émissions et offrent un groupe motopropulseur particulièrement dynamique qui réduit les coûts d'exploitation et d'entretien. Des solutions de recharge robustes et efficaces sont nécessaires dans ces conditions environnementales difficiles, que ce soit en surface ou sous terre. Nos solutions offrent les meilleures performances de charge, une fiabilité et une sécurité maximales. Vous pouvez toujours compter sur une fonctionnalité parfaite et un fonctionnement aussi simple que possible.

Le système de charge rapide QCC entièrement automatisé de Stäubli a été conçu pour répondre aux exigences les plus strictes. Avec ses performances, sa sécurité et sa robustesse, il remplit les conditions requises pour fournir de l'énergie haute tension aux véhicules miniers électrifiés.



Téléchargez notre brochure

Trouvez plus d'informations sur nos solutions de recharge pour la mobilité électrique (PDF)


Les bonnes nouvelles vont vites

Success stories

PSA Singapour, le plus grand centre de de transbordement de conteneurs, mise sur le l'exploitation entièrement automatisée du terminal sur la solution de chargement rapide QCC de Stäubli.

Success stories

Dans sa quête de neutralité climatique, la capitale danoise, Copenhague, s'appuie sur le système QCC pour la recharge rapide et autonome de sa flotte de bateaux-bus électriques.