SYSTÈMES DE RACCORDEMENTS MULTIPLES À CYCLES D’EMBROCHAGE ÉLEVÉS

DuraDock multi - Connecteurs multipolaires haute performance pour 1 million de cycles d’embrochage

Les connecteurs multipolaires Stäubli sont utilisés dans les systèmes de raccordements multiples, changeurs d’outils et systèmes multi-raccords à commande manuelle ou automatique. Nos solutions sont idéales pour une large gamme d’applications industrielles standard, ainsi que pour d’autres applications très exigeantes où la fiabilité est primordiale. Ces systèmes de déconnexion rapide permettent de monter des composants standard sur des plaques de support et de connecter/déconnecter plusieurs sources d’énergie simultanément. Ces connecteurs sont compacts et sûrs, ce qui les rend idéaux pour les procédures répétitives lors des étapes de production et de test. Nos solutions offrent une fiabilité de contact inégalée et une longue durée de vie.

Avantages
  • Jusqu’à 1 million de cycles d’embrochage
  • Robuste, fiable et convivial
  • Capacité de transport de courant élevée et longue durée de vie
  • Nombreuses combinaisons possibles, du transfert de données aux applications à courant élevé
  • Technologie de contact unique
Applications
  • Systèmes de test
  • Machines
  • Systèmes de revêtement
  • Automobile (ateliers d’emboutissage et de carrosserie)
  • Dispositifs de préhension
Accessoires
  • Inserts avants interchangeables
  • Bouchons d’obturation, entretoises et presse-étoupes métriques
  • Outils de montage, y compris pinces à sertir
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

DuraDock multi

Nombre de pôles

de 3 (2+PE) à 72 (70+2PE)

Boîtiers

4 tailles (plastique et métal)

Supports de contact

4 matériaux standard

Courant nominal

max. 200 A

Tension assignée

830 V

Cycles d’embrochage

jusqu’à 1 million

Température de fonctionnement

jusqu’à 150°C

Contacts

plaqué argent ou doré

Section transversale

0,14 - 70 mm²

Degré de pollution

3

Catégorie de surtension

III

Stäubli vous propose également...