- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les connecteurs circulaires WeldFix garantissent une alimentation électrique sûre et fiable des appareils de soudage. Robustes et très performants, ils présentent à la fois une fiabilité de contact et un courant admissible élevés. Grâce à ces solutions, les câbles d’alimentation entre l’armoire de commande du convertisseur et le pistolet de soudage peuvent être divisés en plusieurs sections, simplifiant ainsi la manipulation et l’entretien. Les options 3 à 5 pôles sont conformes à la norme ISO15656 (soudage par résistance - transformateurs - transformateurs intégrés pour pistolets de soudage). Ils conviennent aux pistolets de soudage manuels, fixes et robotisés, qu’il s’agisse de souder de l’acier ou de l’aluminium.
Notre série WeldFix se caractérise par une conception robuste et une fiabilité de contact inégalée. Créés pour les applications de soudage robotisé et manuel, ces connecteurs garantissent un véritable gain de temps grâce à une installation et à une maintenance rapides. Tous les connecteurs offrent une capacité de transport de courant élevée, la conception avec contact avancé First Mate/Last Break et l’IP2X pour une sécurité supplémentaire. Disponibles en 3 tailles, ils permettent d’obtenir la même interface sur les contrôleurs de soudage, les robots et les transformateurs de soudage, même pour le soudage de l’aluminium.
La gamme WeldFix est livrée avec différents accessoires tels que des contacts pilotes pour le transfert de signaux, des capuchons de protection, des solutions de codage, ainsi que des bouchons d’obturation.
Des pinces à sertir manuelles et automatiques sont également disponibles.
WeldFix 6 | WeldFix 8 | WeldFix 12 | WeldFix 6 lite |
---|---|---|---|
3 pôles (2+PE) | 3 à 5 pôles | 3 pôles (2+PE) | 3 pôles (2+PE) |
139 A max. (fonctionnement à 100 %) | 206 A max. (fonctionnement à 100 %) | 325 A max. (fonctionnement à 100 %) | 135 A max. (fonctionnement à 100 %) |
CA 1000 V max. | CA 1000 V max. | CA 1000 V max. | CA 1000 V max. |
6, 10, 16, 25 mm² | 16, 25, 35, 50 mm² | 35, 50, 70, 95 mm² | 16, 25 mm² |
50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz |
IP2X côté douille | IP2X côté douille | IP2X côté douille | IP2X côté douille |
IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP67 (IEC) | IP54/IP55 (IEC) |
Degré de pollution : 3 | Degré de pollution : 3 | Degré de pollution : 3 | Degré de pollution : 3 |
Catégorie de surtension : III | Catégorie de surtension : III | Catégorie de surtension : III | Catégorie de surtension : III |
—
| Fichier UL E251818 |
—
|
—
|