- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
PerforMore respecte les exigences les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de performance au sein des véhicules électriques basés sur LV-215. Le connecteur électrique présente également un design compact et un fonctionnement intuitif grâce à son système de verrouillage en deux étapes.
Ce connecteur bipolaire est compatible avec de nombreuses interfaces DC au sein du véhicule, y compris les systèmes de charge haute puissance (HPC, High-Power Charging). PerforMore est la solution idéale pour le raccordement de batteries haute tension, de convertisseurs et d’unités de distribution haute tension (HVDU, High-Voltage Distribution Unit).
Une présentation des données clés sur PerforMore. Nous serions également ravis de vous fournir de plus amples informations et de répondre à vos questions concernant vos exigences spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter.
Destiné aux différentes interfaces DC avec de hautes exigences techniques :
| PerforMore |
---|---|
Courant nominal | Jusqu’à 600 A |
Tension assignée | DC 1000 V |
Section transversale du conducteur | 50, 70 et 95 mm² selon LV 216 |
Tension de test | AC 4260 V, 1 min/50 Hz |
Notre offre comprend également un accès sécurisé à nos données de CAO 3D pour une intégration facile à la planification de votre projet.
Remarque : En cliquant sur les liens ci-dessous/ci-dessus vous serez redirigé vers notre portail CAO 3D, hébergé sur un serveur différent.
Vous avez la possibilité ici de télécharger tous les documents nécessaires : catalogues, instructions de montage, certificats et autres. Ces documents vous aideront à sélectionner les composants système et les bonnes dimensions. Votre représentant local sera ravi de vous aider et de vous fournir de plus amples informations.