Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

SOLUTIONS DE CONNEXION QCC POUR LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Connecteurs QCC pour les systèmes de charge rapide

Avec la solution innovante QCC pour les systèmes de charge à haute performance, Stäubli propose une solution universelle pour la charge automatisée de différents types de véhicules électriques, tels que les AGV, les bus, les camions, les machines mobiles et même les navires. Le QCC est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, par exemple dans la logistique portuaire et l'exploitation minière. Son ACD (dispositif de connexion automatisé) permet la transmission de hautes tensions et donc la recharge rapide des dispositifs de stockage d'énergie tels que les batteries lithium-ion et les supercondensateurs. Notre solution QCC offre une grande efficacité avec peu d'entretien. Elle peut réduire la quantité d'énergie à stocker grâce au processus de charge rapide, augmentant ainsi la charge utile des véhicules pour le transport de marchandises.

Points clés

Solutions de recharge QCC en un coup d'œil

Les solutions de recharge QCC innovantes et puissantes de Stäubli offrent de nombreux avantages et atouts techniques. Voyez par vous-même.

  • Rattrapage de jeux liés aux défauts de positionnement.
  • Aucun élément de mesure ou de compensation de position supplémentaire requis.

  • Réduction de la taille de la batterie et des coûts associés.
  • Le mécanisme d'auto-nettoyage intégré garantit un fonctionnement fiable avec un entretien minimal et une longue durée de vie.
  • Conçu pour un nombre élevé de cycles de connexion.

  • Protection de contact intégrale
  • Étanche
  • Faible résistance de contact,
  • Conçu pour des environnements de travail difficiles.

  • Facile à rétrofiter
  • Pas de travaux de conversion complexes
  • Faible encombrement
  • Facile à intégrer
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

QCC

Tension

Jusqu'à DC 1500 V

Courant

Jusqu'à 1440 A (670 A en continu)

Nombre de pôles

2 contacts de puissance, PE, 5-6 contacts de signal

Fonctions de sécurité

Protections de contact IP2X
Classe de protection IP55
Séquences de contacts

Normes de conformité

SAE J3105, SAE J3105/3


Documentation

Vous avez la possibilité ici de télécharger tous les documents nécessaires : catalogues, instructions de montage, certificats et autres. Ces documents vous aideront à sélectionner les composants système et les bonnes dimensions. Votre représentant local sera ravi de vous aider et de vous fournir de plus amples informations.