CONNECTEURS MÉDICAUX

Des connecteurs et des câbles fiables pour les équipements médicaux

Les connecteurs médicaux Stäubli sont conçus pour la transmission des mesures de tensions corporelles (à partir du patient, par exemple pour l’ECG ou le moniteur cardiaque). 
 La technologie MULTILAM de Stäubli garantit une connexion fiable et sûre exigée pour les équipements médicaux.
 Les parties métalliques et en plastique des connecteurs peuvent être stérilisées à une température de 134 °C, ce qui permet une utilisation en toute sécurité dans l’industrie médicale.

Présentation du produit
  • Embases de panneau
  • Douilles et fiches pour le montage par l’utilisateur
  • Câbles de connexion
Applications
  • Équipement électro-médical
Spécifications techniques
  • Taille de contact : 1,5 et 2,0 mm
  • Stérilisables jusqu’à 134 °C
  • Contacts dorés

Stäubli vous propose également...