Header image with round connectors with AxiClamp termination, everywhere applicable where on fast and simple way a pluggable electrical connection is required.
CONNECTEURS CYLINDRIQUES NON ISOLÉS

Terminaison AxiClamp pour connecteurs cylindriques de câbles

Le système de connexion de câbles AxiClamp permet non seulement la connexion électrique et mécanique de câbles en cuivre souple mais également leur déconnexion et leur réutilisation. Aucune pince à sertir n’est nécessaire, et la réutilisation de la terminaison de l’AxiClamp vous permet de gagner du temps et de l’argent, surtout en cas de remplacement ou d’extension du câble. AxiClamp vous garantit d’une part une résistance de passage aussi bonne que celle d’un sertissage, et d’autre part une résistance aux vibrations. Il offre bien plus d’avantages que les raccordements à sertir classiques.

Avantages
  • Le câble peut être débranché, ce qui signifie que l’AxiClamp est réutilisable
  • Une taille peut être utilisée pour différentes sections de câbles
  • Une solution économique et peu chronophage
Applications
  • Partout où une connexion de câbles simple et rapide est nécessaire
  • Pour les câbles et les extensions de câbles cassés
  • Connecteurs pour systèmes d’alimentation
  • Connecteurs pour les fournisseurs d’énergie et la distribution d’énergie
  • Connecteurs pour les sites de production et les installations de test 
  • Connecteurs pour la recherche et le développement
Principales caractéristiques
  • Pas besoin de pinces à sertir, d’inserts, etc.
  • Résistance de passage tout aussi bonne que celle d’un sertissage
  • Une isolation supplémentaire est possible à l’aide d’un tube d’enveloppe de forme
Design
  • Corps de contact et terminaison AxiClamp en cuivre, plaqué argent
  • Le cône métallique et le corps de contact assurent une fixation robuste
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AXICLAMP

GAMME DE PRODUIT

Courant nominal

6 - 185 mm2 (jusqu’à 300 mm2 sur demande)

Classe

5 / 6

Courant nominal (185 mm2)

jusqu’à 450 A

Intensité de court-circuit (1s)

jusqu’à 17 kA

Courant de crête supporté

jusqu’à 50 kA

Normes

DIN VDE 0295, IEC 60228