DOUILLE À MONTAGE UNIVERSEL XUB-G

Rigide, Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. Douille se monte en saillie, s’emmanche ou se visse dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Raccord: embout fileté M4.
Au choix: couvercle de protection SD-XUB pour obturer des douilles à l’état non connecté (Degré de protection IP67).

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

66.9684-*

XUB-G

600 V¹⁾, CAT II / 20 A

1000 V²⁾, CAT II / 20 A

Ni

1) Montage en saillie
2) Vissage ou emmanchement

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.