SET ISOPROBE III – HP

Le lot Isoprobe III - HP se compose des accessoires nécessaires aux besoins des professionnels de la mesure.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

 

68.9456-28

SET Isoprobe III – HP

Max. 1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV)

(max. 3540 V, CAT I)

PVC