Cisailles

Description technique

  • Cisailles pour une utilisation sur des robots, des machines de découpe automatiques ou en mode manuel
  • Pour le papier, les films, les fils d'acier ou de cuivre, etc.
  • Raccords d'air comprimé séparés pour l'ouverture et la fermeture pour des temps de cycle courts
  • Processus de découpe continu, car aucun ressort de rappel de la lame n'est nécessaire
  • Inserts de découpe non fournis, à commander séparément

Caractéristiques techniques

Forme du
boîtier
Principe de fonctionnementForce de coupe
max. bande en
acier (mm)
Force de coupe
max. Kevlar (mm)
Force de coupe
max. fil de cuivre
(mm)
Force de coupe
max. fil d'acier
(mm)
Rondemanuel/simple effet15x0,51
Rondeautomatique/double effet1,81,2
Carréeautomatique/simple effet1
Carréeautomatique/double effet1,81,2

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute