Déconnexion rapide et étanchéité sous forte charge de traction

Afin de compléter son expérience reconnue dans le domaine des raccords haut débit pour la logistique des fluides, Stäubli propose une large gamme de composants de sécurité conçus pour empêcher les accidents d’arrachement en cas de déplacement de camions ou wagons-citernes ou en cas de dérive de navires durant le processus de chargement et de déchargement par exemple.

Facilement reconnectable sur site, ce système garantit la sécurité de l’opérateur et de votre installation grâce à un mécanisme de séparation défini qui, en cas de traction excessive, permet à l’unité mobile de se désolidariser du système de chargement.
La fermeture automatique du circuit empêche toute fuite de liquide.