Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccord pour remplissage des circuits d’air conditionné avec fluide HFO-1234yf (R-1234yf)

Conçus de façon à respecter la norme SAE International J639, les raccords rapides RPE sont munis d’un système de verrouillage qui rend impossible l’ouverture du circuit tant que la connexion n’est pas complète et empêche la déconnexion pendant le remplissage. Le bouton débordant permet de les manipuler sans effort et d’une seule main, une ergonomie particulièrement utile lorsque les connexions sont peu accessibles. Des bagues de couleur rouge et bleue facilitent l’identification des circuits.

APPLICATIONS

Remplissage de réfrigérant pour les systèmes mobiles de climatisation (MAC) , selon la norme SAE J639 relative aux réfrigérants utilisés dans les véhicules à moteur

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
 
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 12 à 13
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 15

HFO-1234yf (R-1234yf)

Pièces principales : acier inoxydable et aluminium.

Joints offrant une fiabilité à long terme.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres