Raccord rapide antipollution SPF pour systèmes de climatisation

Grâce à la performance de la technologie antipollution Stäubli, les raccords rapides sans égoutture SPF permettent la connexion et la déconnexion fréquente des systèmes de climatisation sans nécessiter le remplissage des circuits de réfrigérant.

Les raccords vissés garantissent la parfaite sécurité des connexions, laquelle peut être renforcée à l'aide d'une épingle en cas de vibrations.

Ces connecteurs rapides très légers sont la solution idéale pour les applications embarquées : avions, hélicoptères, véhicules de compétition automobile, appareils de climatisation portable.

APPLICATIONS

Lignes de réfrigérant pour les applications de climatisation

Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 17
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

Fluide de climatisation

  • Alliage d'aluminium traité haute performance 
  • 2 types de joints en standard ; autres joints disponibles sur demande

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres