Enrouleur à tambour ouvert EQR pour l'alimentation en air respirable

Indispensables dans les ateliers, les enrouleurs automatiques EQR à tambour ouvert assurent l'alimentation en air respirable des opérateurs, en toute sécurité et de façon confortable. Un bras réglable multidirectionnel et un guide orientable limitent les frottements, prolongeant ainsi la durée de vie des flexibles d'alimentation en air.
Ces enrouleurs automatiques compacts et durables permettent un gain d’espace et de temps. Ils sont adaptés à de nombreux secteurs d'activité : industries nucléaire, chimique, pétrochimique et pharmaceutique...

APPLICATIONS

Alimentation des lignes de distribution d’air respirable

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 10 à 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air respirable.

Pièces principales en acier inoxydable.

Équipés de flexibles Stäubli TQR conforme** à la norme EN 14 594 Classe B.

*selon modèle et conditions d'utilisation

*Notre équipement est constitué de composants. De ce fait, il est de votre responsabilité d'identifier les normes et règlements applicables à l'installation, de vous assurer que les composants sont correctement intégrés dans votre installation et de vérifier que votre installation est conforme à la législation applicable.

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres