Raccord rapide pneumatique de sécurité RSI

Stäubli a mis au point une sécurité active 3 en 1 contre les risques d'éjection violente du flexible sous pression. Équipé de cette technologie anti-coup de fouet, les raccords rapides RSI offrent une solution sécurisée répondant aux exigences des opérateurs. Plus ergonomiques que les raccords rapides ordinaires, les raccords rapides RSI constituent une solution très efficace pour la connexion des circuits pneumatiques. La gamme de raccords air comprimé RSI est conforme à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention des coups de fouet à la déconnexion.

APPLICATIONS

  • Piquage sur canalisations
  • Raccords sur prolongateurs flexibles
  • Branchement des outils pneumatiques
  • Soufflettes
  • Automatismes sur machines
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 6 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Air comprimé

  • Corps de raccord : acier inoxydable à 17% de chrome
  • Verrouillage : acier traité
  • About : acier trempé inoxydable à 13% de chrome, rectifié
  • Obturation : raccord à simple obturation ; passage libre
  • Raccord "révolution" avec rotule en aluminium haute résistance
  • Léger
  • Le corps du raccord RSI est orientable pour faciliter l’accès au bouton de verrouillage
  • Option verrou débordant
  • Version "révolution" : fonctionnement très souple et sans effort

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres