Gamme modulaire de raccords rapides RBE avec verrouillage à bouton

Entièrement modulaire, la gamme RBE offre un large choix de matériaux et de joints, 3 types d’obturation ainsi que différentes options permettant d’obtenir le raccord parfaitement adapté pour chaque application. De plus, le raccord RBE est doté d’un système de verrouillage à bouton intégré, très facile à manipuler. La conception et la qualité des matériaux garantit un débit optimal et contribue à l’efficacité et à la sécurité des applications, en particulier avec les gaz et les liquides corrosifs.

 

APPLICATIONS

Connexion de circuits de liquides et de gaz dans tous les secteurs de l’industrie et de la recherche

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 19
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450
  • Gaz : hydrogène, argon, azote, hélium
  • Vapeur
  • Liquides : solvants, acides
  • Procédé sous vide

 

  • Acier inoxydable à 17% de chrome
  • Pièces principales en acier inoxydable séries 316
  • Acier inoxydable haute résistance
  • Grande variété de joints, y compris en PTFE 
  • Clés de sécurité
  • Disques de couleur à encastrer
  • Protection contre les poussières
  • Bouton poussoir
  • Verrou de sécurité
  • Protecteur antipoussière

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres