Raccords à passage intégral en acier inoxydable TKU et TKM

Grâce à leur conception à passage intégral ,ces raccords garantissent un débit optimal et un entretien facile. La fiabilité du système de verrouillage empêche toute déconnexion involontaire ou une ouverture des vannes en position déconnectée. La manipulation des vannes est très intuitive.

La gamme TKU se compose de deux parties symétriques évitant notamment à l’opérateur de vérifier le sens de connexion des flexibles lors d’opérations de logistique.

La gamme TKM quant à elle est capable de couvrir une variété encore plus large de fluides et est particulièrement adaptée aux applications « vide ».

 

APPLICATIONS

  • Chargement et déchargement de camions et wagons-citernes, navires, conteneurs et réservoirs.
  • Systèmes de distribution et transfert de fluides
  • Dépression
  • Logistique des camions-citernes où des raccords unisexes sont nécessaires.
  • Connexions pour refroidissement d’électronique, de moteur et de shillers.
Caractéristiques techniques TKUCaractéristiques techniques TKMFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm):
    • TKU38 pour tuyaux DN 38 (1”1/2)

    • TKU50 pour tuyaux DN 50 (2”)

    • TKU80 pour tuyaux  DN 80 (3”’)

  • Pression maximale admissible* : 25 bars
  • Diamètre nominal DN (mm):
    • TKM25 pour tuyaux DN 25 (1”1/2)

    • TKM38 pour tuyaux DN 38 (2”)

  • Pression maximale admissible* : 25 bars

Tout type de fluides

 

Principalement en acier inoxydable

 

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres