Raccord rapide DDG sans égouttures avec connexion en aveugle

Dédié au refroidissement liquide des composants électroniques, la technologie sans égouttures de la gamme DDG garantit la sécurité des opérateurs et des installations.

Grâce à la technologie de débattement, un raccord rapide DDG installé sur les systèmes rackables permet un désalignement jusqu'à 1mm.

Avec un design compact, ces raccords rapides s'intègrent facilement dans les espaces restreints tout en assurant un excellent débit. C'est une solution parfaitement adaptée aux systèmes de refroidissement dans les data centers et les supercalculateurs.

Conçu en acier inoxydable, il est compatible avec la plupart des liquides de refroidissement, y compris ceux utilisés dans les semi-conducteurs (NOVEC,...)

APPLICATIONS

  • Semi-conducteurs
  • Data centers
  • Calculs haute performance
  • Radiodiffusion
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 15
  • Pression maximale admissibile PS (bar)* : 16
  • Eau glycolée
  • Eau déionisée
  • Fluides de refroidissement (NOVEC,...)

Acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser