Raccord rapide SCG sans égoutture et en laiton nickelé pour thermal management

Les raccords rapides antipollution SCG sont particulièrement adaptés à la connexion des plaques froides sur les nourrices de distribution dans les applications de refroidissement.

Cette solution de connexion rapide est compacte et s’intègre parfaitement aux installations de centres de données et de super calculateurs.

Les bagues de couleur rouge et bleue permettent l’identification rapide des circuits d’entrée/sortie pour une connexion fiable, étanche et sécurisée des circuits de refroidissement.

 

APPLICATIONS

Connexion rapide des circuits de thermorégulation pour :

  • Refroidissement des circuits électroniques
  • Calcul haute performance
  • Radiodiffusion
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 12
  • Pression maximal admissible PS (bar)*: 16 
  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Eau de refroidissement

Laiton nickelé

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres