Raccord rapide automatique universel UQD

Pour répondre aux besoin des data centers et superordinateurs, Stäubli a combiné ses 30 ans d'expérience dans le refroidissement et les normes OCP pour proposer une solution performante et fiable, l'UQD.

L'UQD Stäubli offre:

  • Controle de l'étanchéité supérieur : taux d'égoutture inférieur aux exigences des spécifications OCP
  • Débit / Perte de charge : Conception optimisée pour rendre votre système plus efficace
  • Marquage visuel : bleu et rouge pour l’identification des circuits
  • Connexion automatique : facilite la connexion à l’intérieur de la lame 
  • Connexion plus facile dans les espaces à haute densité
  • Présence mondiale Stäubli : une équipe de vente est dédiée à votre région, améliorant la coopération et la livraison de solutions.

APPLICATIONS

  • Data centers
  • Calculs haute performance (HPC)
  • Internet switch
Caractéristiques techniques
FluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 3, 6
  • Pression maximale admissibile PS (bar)* : 16 bar 
  • Eau glycolée
  • Fluides de refroidissement

Acier inoxidable

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

TDU 24 - Gagner en modularité

La modularité est aujourd’hui l’un des enjeux majeurs du Data center.

Devenez un data center modulaire dès sa cconception grâce à nos raccords rapides gros diamètre, le TDU 24, pour connecter votre rack à votre unité de distribution du système de refroidissement liquide (CDU) : une meilleure performance, un entretien facile et facilite le déploiement de vos installations.

Téléchargements
Réinitialiser les filtres