Système de bridage mécanique QMC 105/106

Les systèmes de bridage mécanique rapide répondent aux exigences les plus élevées en terme d’optimisation du temps d’installation tout en offrant simplicité, sécurité et polyvalence.

Le système de bridage mécanique à baïonnette est adapté à toutes les machines électriques ou hydrauliques, neuves ou existantes, horizontale ou verticale, avec un poids d’outillage jusqu’à 2 tonnes, une température de service jusqu’à 200 °C et une force d’ouverture jusqu’à 250 kN, quelle que soit la forme extérieure de l’outil.

Le bridage se fait simplement grâce un levier manuel amovible et un verrouillage de sécurité intégré.

    APPLICATION

    • Presses à injecter horizontales/verticales
    • Machines de moulage par soufflage
    • Machines à table tournante
    • Applications à table coulissante
    CaractéristiquesConstructionsOptions

    Ce système rapide de bridage mécanique est destiné aux applications verticales (classiques avec appareil de levage) ou horizontales (solution spécifique à la machine).

     

    Lors de la préparation de la machine, les bagues de centrage montées sur l’outil sont intégrées au système de verrouillage baïonnette du QMC 105/106.

     

    Le levier manuel peut être retiré une fois l’opération de bridage effectuée. Grâce au verrouillage de sécurité intégré,  l’outillage ne peut pas se libérer lorsque le système est bridé.

    • Système de bridage mécanique QMC 105/QMC 106 :
    • Plaque du système de bridage en acier non allié
    • L’épaisseur minimale du système (QMC 105 : à partir de 15 mm, QMC 106 : à partir de 20 mm) garantit une utilisation maximale de la hauteur d’installation du moule
    • Grand trou débouchant sur la bague de centrage Stäubli (permet l’utilisation de buses de pulvérisation chauffées et d’éjecteurs centraux)
    • Système de verrouillage à baïonnette en acier allié avec traitement thermique et de surface
    • Une sauvegarde du positionnement exacte rend inutile le réajustement avec la pince ou la fixation du robot
    • Modèle de perçage conforme aux normes EUROMAP, SPI ou JIS
    • Force maximale d’ouverture de la machine : 180 kN (QMC 105) et 250 kN (QMC 106)
    • Poids maximal de l’outil 1,5 t (QMC 105) et 2,0 t (QMC 106)
    • Température maximale en service : 200 °C
    • Levier manuel amovible
    • Diamètres de centrage de 60, 100, 110, 125 mm (QMC 105) et 100, 110, 125, 160 mm (QMC 106) également pour outils avec plaques isolantes
    • Kit de montage inclus à la livraison
    • Plaques isolantes à insérer entre les plaques de bridage de la machine et le système de bridage de l’outil
    • Plaques du système de bridage et bagues de centrage avec modèle de perçage personnalisable selon les besoins du client
    • Détecteur de proximité (température de service maximale 70 °C) afin de connaître la position du système (tendu / relâché)
    • Dispositifs (location ou acquisition) pour le montage rapide et aisé du système de bridage mécanique rapide sur la machine et des bagues de centrage sur les outils
    Solutions complémentaires

    Cela pourrait vous intéresser

    Bridage mécanique

    Simplicité et sécurité : système de bridage mécanique à baïonnette pour le changement d'outils en un seul geste et en toute sécurité.

    Bridage mécanique

    Simplicité et sécurité : système de bridage mécanique à baïonnette pour le changement d'outils en un seul geste et en toute sécurité.

    Téléchargements

    Réinitialiser les filtres