Machine Jacquard UNIVALETTE pour lisières parlantes

Afin d’aider nos clients à apporter une valeur ajoutée à leurs tissus et à prévenir la contrefaçon, Stäubli propose la machine Jacquard électronique UNIVALETTE, qui permet le tissage de noms et de motifs personnalisés sur les lisières et tissus pour les applications les plus diverses.

La machine Jacquard UNIVALETTE commande chaque fil de chaîne individuellement grâce à un actionneur Stäubli (JACTUATOR). Ce concept modulaire lui permet de s’adapter facilement à votre demande de configuration. Cette machine répond parfaitement à tous les besoins de tissage d’articles, même complexes, avec des lisières parlantes, et elle peut être placée à l’arrière des cadres, particulièrement pour les machines à tisser jet d’air. 

Avantages
  • Commande individuelle de chaque fil de chaîne par son propre actionneur
  • Réglage précis des hauteurs de fils
  • Concept modulaire
  • Simplicité et flexibilité d'utilisation
  • Suppression de la transmission mécanique
  • Réduction importante des vibrations dans l'installation

CARACTÉRISTIQUES / MODÈLE

UNIVALETTE

Domaine d’application

Machines à tisser à lances, à projectiles, à jet d’air et à navettes

Types de tissus

Lisières parlantes et inscriptions tissées pour tous les tissus plats, tissus éponges et tissus techniques

Format

96 actionneurs par tête

Mouvement du harnais

Commande individuelle des fils de chaîne au moyen de l’actionneur Stäubli (JACTUATOR)

Transmission

Commande propre à la machine Jacquard sans liaison mécanique avec la machine à tisser, synchronisée électroniquement

Commande électronique

Contrôleur Stäubli JC7U indépendant, synchronise avec la machine à tisser

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…