Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Cordons de mesure SLK-4...

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone, équipés des deux côtés d’une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

NO. DE CDE.

TYPE

TENSION/INTENSITÉ

ASSIGNÉE

CORDON

 

66.2012-*

SLK-4N-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.2013-*

SLK-4A-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Au

66.2016-*SLK-4N-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL   2.5 mm²Ni
66.2017-*SLK-4A-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL    2.5 mm²Au
66.2010-*SLK-4N-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.2011-*SLK-4A-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²Au
66.2014-*SLK-4N-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.2015-*SLK-4A-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²Au