CÂBLES ET MULTI-BRINS

Câbles multi-brins en silicone

MATÉRIAUX ISOLANTS SILICONE

Caractéristiques générales
Une souplesse remarquable ainsi qu’une tenue (momentanée) au contact d’un fer à souder comptent parmi les caractéristiques majeures de l’isolation silicone. Bonne résistance au vieillissement, résilience, allongement à la rupture et résistance au déchirement élevés, sans halogène et donc respectueux de l’environnement.

Résistances aux contraintes environnementales
Bonne résistance aux intempéries et aux rayonnements. Bonne résistance aux produits chimiques.

Applications
Utilisable pour la confection de cordons de mesure extra-souples, pour le câblage de pièces très mobiles. Une caractéristique de sécurité importante est constituée par la structure en maille de silicium qui conserve des propriétés isolantes en cas de combustion. Cela peut signifier le maintien en fonctionnement des installations électriques d’une entreprise industrielle en cas d’incendie.

Utilisation pour des câblages de type
SiliVolt..., SiliStrom, SILI-... (SN)