- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Désignation | SLine | JLine | MLine | XLine |
Connecteur d’angle à 90° | oui | non | oui | non |
Connecteur d’angle à 90° - 130° | oui | oui | oui | oui |
Connecteur pivotant à 0° - 90° | oui | oui | oui | oui |
Connecteur coudé à 90° avec capot | oui | non | oui | oui |
Connecteur bout à bout à 90° | oui | non | oui | oui |
Connexion droite | non | non | non | oui |
Connexion en L | oui | oui | oui | oui |
Connexion en T | oui | oui | oui | oui |
Connexion 45° | oui | oui | oui | non |
Plaque de croisement, version simple | non | non | oui | non |
Plaque de croisement | oui | oui | oui | oui |
Connecteur en croix | oui | oui | oui | non |
Connecteur de profils pivoté | oui | non | oui | non |
Pince renforcée* | oui | oui | oui | non |
Connecteur de serrage* | oui | non | oui | oui |
Pince en croix avec articulation sphérique** | oui | non | oui | non |
Adaptateur profil/tige** | oui | non | oui | non |
* Pour diamètre de serrage 10, 14, 20 et 30 mm.
** Pour diamètre de serrage 10, 14 et 20 mm.
Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.