Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

EINPOLIGE INDUSTRIE-STECKVERBINDER

Einpolige Rundsteckverbinder, isoliert, bis 1000 A

Ø 10-21 mm isolierte runde Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Sicherheitsfunktionalitäten aus und eignen sich daher besonders für hohe Anforderungen in Niederspannungsbereichen.
Diese Plug&Play-Stecker sind für 5000 Steckzyklen ausgelegt und garantieren die erforderliche Langlebigkeit, wenn Sie in temporären Stromversorgungen oder in rauen Industrieumgebungen zum Einsatz kommen. Farbige und mechanische Kennzeichnungen sorgen für eine hohe Sicherheit und ein vermindertes Risiko von Steckfehlern.
Je nach Bemessungsstrom sind drei Modelle verfügbar: 10BV bis 250 A, 16BL bis 630 A, 21BV bis 1000 A.

Download
Vorteile
  • Breiter Betriebsbereich, von 6 mm² bis 400 mm², 250 A bis 1000 A
  • Erwiesene Zuverlässigkeit (IP68, IP69)
  • Hohe Sicherheitseigenschaften (IP2X, Bajonettverriegelung, farbige und mechanische Kennzeichnungen, Sicherungsstift)
  • Einfache Handhabung und schnelle Inbetriebnahme
  • Lange Lebensdauer bei reduzierten Servicekosten
ANWENDUNGEN
  • Versorgungsunternehmen und temporäre Stromversorgungen (mobile Stromerzeuger, Verteilerschrank…)
  • Prüfstände und Laboreinrichtungen
  • Minen- und Arbeitsmaschinen
  • Metall- und Glasindustrie
  • Elektrofahrzeuge (Auto- und Versandindustrie)
  • Eisenbahninstandhaltung
  • Datencenter und Telekommunikation
  • Erneuerbare Energien
  • Anwendungsfeld für …-GS Steckverbinder: Bohrmaschinen, Automobilprüfstände, Bearbeitungszentren
  • Einbau durch Erstausrüster für Versorgungsunternehmen und Industriebereiche
Hauptmerkmale
  • Bis zu 5000 Steckzyklen
  • Crimp- und AxiClamp-Kabelanschlüsse
Design/ Varianten
  • Montagevarianten: Schalttafeleinbau und Einbaudose, freie Steckverbinder (Stecker und Buchse), verschiedenes Anschlusszubehör
  • Geschirmte Version (…-GS) für Verträglichkeit in elektromagnetisch gestörten Umgebungen
Zubehör
  • Schutzkappen, Befestigungsband, Winkeladapter, Mikroschalter

MODEL

10BV
16BL
21BV
16BV-GS
21BV-GS

Nenn-Ø Stift/Buchse

10 mm

16 mm

21 mm

16 mm

21 mm

Bemessungsspannung

AC 1000 V/DC 1500 V

AC 1000 V/DC 1500 V

AC 1000 V/DC 1500 V

AC 1000 V/DC 1500 V

AC 1000 V/DC 1500 V

Bemessungsstrom*

250 A

630 A

1000 A

530 A

600 A

Kabelquerschnitt

6…70 mm²

70…240 mm²

150…400 mm²

50…240 mm²

240…300 mm²

Kabelanschluss

Axi

Axi/ Crimp

Crimp

Crimp

Crimp

Bajonettverriegelung

45°

45°

45°

90°

45°

Kodierung

Farbig

Mechanisch

 

10

C1-C5

 

12

C1-C7

 

12

C1-C6

 

8

Optional

 

8

C1-C6

Temperaturbereich

-20…+90 °C

-40…+120 °C

(-60)…+120 °C

-30…+90 °C

(-40)…+120 °C

Schutzklasse

IP65

IP65, IP68, IP69

IP65, IP68, IP69

IP65, IP67, IP69

IP65, IP67, IP69

Konformität

IEC

IEC, UL

IEC

IEC

IEC

*entsprechend dem Kabelquerschnitt

Stäubli bietet Ihnen auch...