Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Messleitungen SLK-4...

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-

STROM

LEITUNG

 

66.2012-*

SLK-4N-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.2013-*

SLK-4A-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Au

66.2016-*SLK-4N-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL   2.5 mm²Ni
66.2017-*SLK-4A-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL    2.5 mm²Au
66.2010-*SLK-4N-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.2011-*SLK-4A-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²Au
66.2014-*SLK-4N-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.2015-*SLK-4A-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²Au