Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Stäubli präsentiert auf der Innotrans 2022 einzigartige und komplette Lösungen für einen globalen Markt

Als Experte für hochwertige Schnellverschlusskupplungen hat Stäubli seit mehr als 50 Jahren spezifische Lösungen für die Bahnindustrie entwickelt und bietet Verbindungslösungen für alle Arten von Zügen, Lokomotiven und Straßenbahnen.

Unsere Produkte decken alle Arten von Flüssigkeiten und Anwendungen ab: Wasserstoff, Druckluft, Hydraulik, Kühlsysteme, Befüll- und Entleerungssysteme und elektrische Energie sowie kundenspezifische Anschlussslösungen, die auch den anspruchsvollsten mechanischen und klimatischen Bedingungen standhalten.

Da wir weltweit tätig sind, können wir an der Koordinierung aller großen internationalen Projekte mit Ihren Subunternehmern und Integrator-Standorten mitwirken. Unser Vertriebsteam steht in allen Ländern in direktem Kontakt mit Ihnen und bietet Ihnen die passende Lösung für Ihre Anwendungen, die genau Ihren Spezifikationen entspricht.

Erfahrung

Stäubli verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bahnsektor. Unsere Schnellkupplungslösungen werden von der Industrie als wesentliche Komponenten für eine Vielzahl von Bahnanwendungen anerkannt.

Zuverlässig

Die Zuverlässigkeit der Bahnfahrzeuge muss auf höchstem Niveau sein, wenn Fahrpläne und Pünktlichkeit im gesamten Schienennetz aufrechterhalten werden sollen.

Innotrans 2022

Stäubli auf der Innotrans: Industrielle Steckverbindungen und Schnellkupplungen für Flüssigkeiten für die Eisenbahnindustrie

Innovativ

Stäubli's Tradition ist auf Innovation aufgebaut und wir entwickeln weiterhin neue Produkte und Lösungen für die spezifischen Herausforderungen und Anforderungen jedes Marktsektors.

Globaler Partner

Mit Niederlassungen in 29 Ländern und Vertretungen in weiteren 50 Ländern ist Stäubli bei den Bahn- und Netzbetreibern der Welt als echter globaler Partner anerkannt.

STÄUBLI TECHNOLOGIE

Die Schiene auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft halten

Stäubli ist immer da, wo und wann unsere Kunden Beratung und Unterstützung benötigen, insbesondere jetzt, da der Bahnsektor den Übergang zu Wasserstoff als Kraftstoffquelle vollzieht.

Die Experten von Stäubli helfen bei der Spezifikation und Lieferung von Kupplungslösungen, die unsere Kunden im Bahnsektor benötigen, um ihre Null-Emissions-Ziele durch den Einsatz der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie zu erreichen.

Beispiel für das einzigartige Stäubli Know-how

MCC: Multi-Verbindungslösung für die Kühlung der Leistungselektronik in Umrichtern.