Atemluft-Spiralschlauch HQR mit Atemluft-Sicherheitsschnellkupplung

Spiralschläuche HQR stellen die ideale Ergänzung zur TQR-Schlauch-Baureihe dar, um persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sicher mit Atemluft zu versorgen. Die Spiralschläuche sind hierzu mit AQR Schnellverschlusskupplungen für Atemluft ausgestattet. Da sie nach dem Ausziehen wieder komplett in ihre Ausgangslänge zurückkehren, sind sie sehr platzsparend. Spiralschläuche HQR entsprechen der Norm EN 14594 für Atemluftkreisläufe und gewährleisten höchste Sicherheit für den Nutzer. Für die effiziente Atemluftversorgung kommen sie unter anderem in der Chemieindustrie und in Forschungslaboren zum Einsatz.

ANWENDUNGSBEREICHE

Versorgung mit Atemluft über decken- und wandmontierter Systeme

Technische DatenMedienMaterialWeiter Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 9x13
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Atemluft

Polyurethan

  • Kompakte Größe: 7 m maximale Arbeitslänge bei einer Ausgangslänge von nur 2 Metern (eingezogen)
  • Erfüllt die Norm EN 14594, Klasse A.(**)

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

(**) Unsere Ausrüstung besteht aus mehreren Bauteilen. Daher liegt es in Ihrer Verantwortung, die für ihre Installation geltenden Normen und Vorschriften zu beachten und sicherzustellen, dass die Bauteile ordnungsgemäß in Ihre Installation integriert werden und zu prüfen, ob Ihre Installation den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen