Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Leckagefreie Schnellkupplung HCB mit Bayonett-Verriegelung

Medienaustritte verhindern und das Arbeitsumfeld schützen: Die leckagefreien Schnellkupplungen HCB garantieren eine hohe, beständige Qualität des Medienflusses. Die robuste Bayonett-Verriegelung sichert die Dichtheit des Kreislaufes auch bei starken Vibrationen und anwendungsbedingten Einwirkungen. Durch die passgenaue Anschlussmechanik der Stecknippel sowie Sicherheitscodierungen mit farblicher Kennzeichnung können die Kreisläufe einfach identifiziert werden. Schnellkupplungen HCB stehen für Effizienz und Sicherheit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für eine Vielzahl an Anwendungen, die leckagefreie Kupplungsprozesse und Beständigkeit gegenüber hohem Druck und rauen Umgebungen erfordern.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 20
  • Maximal zulässiger Druck*:  350 bar (5.076 psi)

Große Bandbreite: Gase, Dampf, Vakuum und aggressive Medien.

 

  • Überwiegend aus der 316 Edelstahlreihe
  • Verschiedene Dichtungswerkstoffe

Optional mit Triclamp-Anschluss an Kupplungen und Nippel erhältlich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen