Sicherheitsstecker für den Anschluss an Flaschenanlagen oder Gasleitungen

Die am Druckminderer angebrachten SUPER-PARFLAM-Kupplungen von Stäubli schützen Schweißanlagen durch 3 integrierte Sicherheitsvorrichtungen: Gasrückschlagventil, Flammensperre und temperaturgesteuertes Sicherheitsventil.

Der Gasfluss wird beim Trennen automatisch unterbrochen. Die formschlüssigen Verriegelungen schließen für einen sicheren Betrieb jegliches Verwechslungsrisiko der Leitungen aus.

Die Schnellkupplungsfunktion erlaubt das Verbinden und Trennen der Leitungen mit einem Handgriff. Die Schnellkupplungen lassen sich drehen, so dass der Druckbolzen immer erreichbar ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelles Anschließen von Sauerstoff, Acetylen und anderen Brenngasen an Flaschen- oder Schweißanlagen.

Technische DatenGaseMaterial
    Weitere Merkmale
    • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:
      • 12,5 ( 181 psi) für Sauerstoffleitungen
      • 1,5 ( 21 psi ) für Acetylen-Leitungen
      • 3 ( 43 psi ) für weitere Brenngase
    • Sauerstoff (PSO) – blau
    • Acetylen (PSA) – rot
    • Andere Brenngase (Nippel) – gelb
    • Kupplungsgehäuse: Chromstahl
    • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung, Ausführung in Messing für hohen Durchfluss
    • Kupplungsgehäuse: Chromstahl
    • SUPER-PARFLAM-Sicherheitsgehäuse: eloxierte Leichtmetall-Legierung 

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Downloads

    Filter zurücksetzen