Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Sicherheits-Abreißkupplung BRH für wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge

Die in den Tankschlauch integrierte Abreißkupplung BRH von Stäubli sorgt für eine automatische Trennung der Verbindung, sollte ein Fahrzeug bei noch angeschlossener Zapfpistole starten, unabhängig davon, ob das System unter Druck steht oder nicht.

Die Abreiß-Sicherheitskupplungen können danach wiederverwendet und erneut sicher angeschlossen werden. Diese Lösung entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist für den richtlinienkonformen Einbau in Umgebungen gemäß ATEX 2014/34/EU konzipiert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sicherheit-Abreißsystem für Befülleitungen von Elektroautos mit einer Brennstoffzelle.

Technische DatenMedienMaterial
  • Nenndurchmesser (mm): 08
  • Maximal zulässiger Druck PS*(bar): 438 (6352 psi)

Wasserstoff

Edelstahl

*abhängig von der Bauart und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen