Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Leckagefreie Schnellkupplung HCB 28/L für sicheres Betanken

Die Sicherheitsschnellkupplungen HCB garantieren sauberes und leckagefreies Verbinden und Trennen beim Betanken. Durch die hochfeste Aluminiumlegierung sind sie sehr leicht. Zudem können die Schnellkupplungen für eine einfache Bedienung mit einem Handrad ausgestattet werden. Durch die Bauform und die automatische Verriegelung ist ein äußerst schneller und verlässlicher Verbindungsvorgang möglich.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelle Verbindung von Tankschläuchen und Betankungseinrichtungen in der Kraftstofflogistik.

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 28
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 psi)
  • Kraftstoffe
  • Öle
  • Nicht korrosive Flüssigkeiten
  • Neutrale Gase
  • Hochfeste Aluminiumlegierung, oberflächenbehandelt
  • Schutzhülle aus Fluorcarbon
  • 2 Dichtungsarten verfügbar

Handrad optional verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen