Belgien EN | FR | NL
Bulgarien | EN | BG
Dänemark | EN
Deutschland | EN | DE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | EN | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN | NL
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN | PT
RumänienEN | RO
Schweden | EN
Schweiz | EN | DE | FR
Serbien | EN | SR
Slowakei | EN | SK
Slowenien | EN | SL

Spanien | EN | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN | HU
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN | BR
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAR EN | 繁體中文
Indien | EN
Indonesien | EN | ID

Israel | EN
Japan | EN | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Türkei | EN | TK
Usbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoEN
SüdafrikaEN | FR

Exzentermaschinen S1600 und S1700 für Grundbindungen

Stäubli Exzentermaschinen der Modellreihen S1600 und S1700 sind ideal für das Weben verschiedener Grundbindungen geeignet. Mit den Modellen der Reihe S1700 lassen sich auch speziell schwere Gewebe herstellen. Beide Modellreihen können für Luftdüsen- und Greiferwebmaschinen verwendet werden.

Vorteile
  • Robustes Monoblockgehäuse
  • Integrierte, automatische Fachgleichstellungsvorrichtung (S1692 / S1782 / S1792)
  • Rascher Wechsel von Exzenterscheiben und Kegelradpaar
  • Präzise Bewegungsübertragung an die Webschäfte
  • Schmierung durch Ölbad, oder durch Ölpumpe, elektronisch überwacht
  • Wartungsfreie Hochleistungs-Schaftzüge
  • Aktive Schmierung (S1792), Überwachung der Öltemperatur und des Ölflusses

Produktvarianten

Filter zurücksetzen

Stäubli bietet Ihnen auch …