Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Le connecteur PV DC MC4 Original offre une qualité de contact élevée unique.

la référence incontestée

Il n’y a qu’un seul connecteur PV MC4 original

Important de savoir

  • Inventé par les ingénieurs Stäubli en Suisse
  • Conçus et fabriqués selon les exigences de qualité les plus élevées, conformément aux normes en vigueur et aux spécifications de l'UE
  • MC4 est une marque de commerce protégée de Stäubli

Minimiser le risque. Maximiser le retour sur investissement.


Technologie de contact avancée 

Le cœur des connecteurs PV Stäubli est la technologie de contact innovante MULTILAM. Ce principe de contact unique se distingue par des points de contact multiples qui améliorent la qualité de la connexion et le transfert d’énergie avec une pression par ressort constante et une conception unique. Il en résulte une résistance de contact constamment faible, qui garantit un fonctionnement sûr et durable tout en réduisant considérablement les temps d’arrêt et les coûts d’entretien.

Cette technologie de contact particulière minimise les risques de perte de puissance, de temps d’arrêt, de points chauds ou même d’incendies susceptibles d’entraîner des coûts de reconstruction considérables. Les connecteurs PV originaux issus de la gamme de connecteurs MC4 de Stäubli affichent une stabilité thermique élevée et ne présentent aucune accumulation de chaleur.


Bancabilité – une question de confiance

Gagnez la confiance des investisseurs et jetez les bases d’une croissance économique à long terme.

 

Connexions croisées

Approfondissez vos connaissances pour optimiser votre système PV et éviter les défaillances techniques dues à des connexions croisées de composants.  

MC4-Evo ready

Le MC4-Evo ready sans sertissage, prêt à l'emploi avec la technologie snap-in, peut être connecté à la gamme de produits MC4 Original.



Gamme de produits MC4 Original