CONNECTEURS POUR SOUDAGE PAR POINTS

Solutions de déconnexion rapide pour le soudage par points dans les ateliers de carrosserie automobile

Les connecteurs plats RobiFix garantissent une alimentation électrique sûre et fiable des appareils de soudage. Petits mais très performants, ils présentent à la fois une fiabilité de contact et un courant admissible élevés. Grâce à ces solutions économiques, les câbles d’alimentation entre l’armoire de commande du convertisseur et le pistolet de soudage peuvent être divisés en plusieurs sections, simplifiant ainsi la manipulation et l’entretien. Le design épuré et compact de cette dernière génération de connecteurs peut facilement être intégré à des concepts de fabrication modernes et légers. Ils conviennent aux pistolets de soudage fixes et robotisés, qu’il s’agisse de souder de l’acier ou de l’aluminium.

Clickable image for RobiFix Welding robot
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image for RobiFix J6 Transformer connection 90°
cancel-white

J6 – Connexion au transformateur

En cas de contraintes d’espace, notre adaptateur RobiFix-TWA permet de raccorder aisément le faisceau sur le côté. L’encombrement sur le côté primaire du transformateur (RobiFix-TAE1) reste le même, tout comme l’extrémité du faisceau.

Product image for RobiFix J6 Transformer connection
cancel-white

J6 – Connexion axiale au transformateur

Doté de broches filetées (directement fixées à la barre conductrice du transformateur), notre isolant RobiFix-TAE1 est très compact et protège le faisceau contre les inversions de polarité. Notre système codé de déconnexion rapide RobiFix-TAE1-C permet de coder mécaniquement l’isolant sur le côté primaire du transformateur de soudage.

Product image for RobiFix J6 Automatic tool-changer connection
cancel-white

J6 – Connexion au changeur d’outils automatique

Systèmes robotisés de changement d’outils pour les applications de soudage par résistance par points dans les ateliers de carrosserie automobile. Le câblage du robot se raccorde facilement à des interfaces internationales standardisées, y compris le module de circuit primaire pour le transfert de puissance de soudage.

Product image for RobiFix J3 Mixed conductors
cancel-white

J3 – Solution pour faisceaux mixtes

La plupart du temps, les équipements et faisceaux de robots emploient des conducteurs d’alimentation simples. Si, pour certaines raisons, des câbles gainés à trois conducteurs sont installés, notre système RobiFix-ZEM permet une intégration facile avec une excellente capacité de rétention de câble et un indice IP élevé.

Product image for RobiFix J3 Double dresspack
cancel-white

J3 – Solution pour faisceaux doubles

Le soudage de l’aluminium nécessite plus de courant sur le côté primaire. Grâce à RobiFix TwinLock, vous pouvez transmettre plus de 420 ampères (en continu) tout en conservant vos faisceaux standard en combinant deux d’entre eux. Ce système facile d’utilisation est disponible pour l’installation et le montage mobile de robots (par ex. extension).

Product image for RobiFix J3 Single conductors
cancel-white

J3 – Solution pour faisceaux simples

Idéal pour doter un robot de câbles d’alimentation à simple conducteur, le système RobiFix-MTB est une solution de déconnexion rapide légère et compacte aux performances supérieures. Classé IP67, homologué UL et permettant un échange facile des câbles à la main, il offre une capacité de transport de courant élevée ainsi qu’une protection contre les inversions de polarité.

Product image for RobiFix Weld timer angled connection
cancel-white

Connexion en angle à l’armoire de commande

Robuste et conçu pour économiser de l’espace, notre RobiFix-B-ID est un système de déconnexion rapide permettant une intégration rapide de contrôleurs de soudage. Sûr et codé, il permet d’éviter les assemblages de câbles dangereux sur site et de réduire considérablement les temps d’installation, d’arrêt et de maintenance.

Product image for RobiFix J1 Flange mount single conductors
cancel-white

J1 – Connexion à bride pour conducteurs simples sur la base du robot

Cette solution compacte, conçue pour les conducteurs d’alimentation simples provenant de l’armoire de commande, est idéale en combinaison avec les chaînes porte-câbles (axe 0). Ce système RobiFix-FEJ1 permet un montage en façade sur la base du robot devant le carrousel (axe 1) avec un contact PE « first mate/last break ».

Product image for RobiFix J1 Flange mount
cancel-white

J1 – Connexion à bride sur la base du robot

Conçu pour les câbles gainés à trois conducteurs provenant de l’armoire de commande, notre boîtier RobiFix-FZEM permet un montage en façade sur la base du robot. Robuste, il peut être installé devant le carrousel du robot (axe 1). En combinaison avec notre adaptateur RobiFix-A-TAE1, ce même connecteur peut être utilisé aisément pour les pistolets de soudage fixes.

Product image for RobiFix J1 Flat mount
cancel-white

J1 – Connexion à plat sur la base du robot

Conçu pour les câbles gainés à trois conducteurs provenant de l’armoire de commande, notre boîtier RobiFix-ZEM permet un montage à plat sur la base du robot. Robuste, il peut être installé sur toute surface plane à côté du carrousel du robot (axe 1). En combinaison avec notre adaptateur RobiFix-W-ZEM, ce même connecteur peut être utilisé aisément pour les pistolets de soudage fixes.

AVANTAGES

Notre série RobiFix se caractérise par une conception compacte et une fiabilité de contact inégalée. Créés pour les applications de soudage robotisé, ils assurent un gain de temps grâce à une installation rapide et à une maintenance aisée. Tous les connecteurs offrent une capacité de transport de courant élevée, la conception avec contact avancé First Mate/Last Break et l’IP2X pour une sécurité supplémentaire. Répertoriés UL et disponibles en 2 tailles, ils permettent d’obtenir la même interface sur les contrôleurs de soudage, les robots et les transformateurs de soudage, même pour le soudage de l’aluminium ainsi que le soudage haute fréquence jusqu’à 10 kHz.

APPLICATIONS
  • Équipements et faisceaux de robots (simples et doubles)
  • Pistolets de soudage (robotisés, manuels, fixes)
  • Contrôleurs de soudage
  • Prolongateurs de câbles électriques
SERVICES
  • Câblage
  • Personnalisation
ACCESSOIRES

RobiFix et RobiFix mini offrent tous deux des accessoires pour faisceau doubles (pour le soudage de l’aluminium), des accessoires de verrouillage, ainsi que des capuchons de protection. En outre, des bouchons d’obturation et des solutions angulaires sont disponibles pour le programme RobiFix.
 Des pinces à sertir manuelles et automatiques sont également disponibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RobiFix

RobiFix mini

3 pôles (2+PE)

3 pôles (2+PE)

223 A max. (fonctionnement à 100 %)

139 A max. (fonctionnement à 100 %)

CA 1000 V max.

CA 1000 V max.

25, 35, 50 mm²

16, 25 mm²

jusqu’à 3'000 Hz

jusqu’à 10'000 Hz

IP2X côté douille

IP2X sur les deux côtés

IP67 (IEC)

IP67 (IEC)

Degré de pollution : 3

Degré de pollution : 3

Catégorie de surtension : III

Catégorie de surtension : III

Stäubli vous propose également...