ADAPTATEUR À COSSE À FOURCHE XKS-A

En laiton, pour un montage fixe, p. ex. sur des bornes à vis. Équipé, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide. Fourche de raccordement pliable une fois jusqu’à 45°.

 

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

 

66.9126-*

XKS-A

1000 V, CAT II / 20 A

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.