CORDON ADAPTATEUR LK-4A2A-F05

Extra-souple. Équipé d’un côté d’une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/ INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

64.1060-*

LK-4A2A-F05

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC 0.5 mm²

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.