Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

FICHES LQ-4... LM-4...

L...-4N-...

L...-4A-...

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure.

Différents types de raccords:

  • LM-4...: Raccordement à vis
  • LQ-4...: Orifice transversal pour soudure

NO. DE CDE.

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CORDON (A)

 

  

64.1038-*

LQ-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Ni

64.1039-*

LQ-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²

Au

64.1040-*LM-4N-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Ni
64.1041-*LM-4A-30

AC 30 V/19 A

DC 60 V/19 A

PVC    Ø 2.7 mm

SIL    Ø 3.0 mm

1.0 mm²Au
64.1042-*LQ-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1043-*LQ-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au
64.1044-*LM-4N-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²

Ni

64.1045-*LM-4A-39

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

PVC    Ø 3.6 mm

SIL    Ø 3.9 mm

2.5 mm²Au