CORDON DE MESURE XALF

Extra-souple à isolation en PVC, équipé d’un côté d’une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin, de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 2 mm protégée par un fourreau isolant rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

65.9185-*

XALF

600 V, CAT III / 10 A

PVC 0.75 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.