- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Ce changeur d'outil, très compact, offre de nombreuses variantes de modules pour divers composants de la transmission de médias, données et transmission d'énergie, tels que la pneumatique, le vide et le refroidissement, l'alimentation en signaux et le courant primaire.
Une flexibilité totale et une meilleure utilisation de la capacité pour votre processus d'automatisation.
Une efficacité économique optimale grâce à un concept de produit modulaire.
Une productivité exceptionnelle avec une précision maximale.
Une intégration simple pour un usage immédiat et extensible à tout moment.
Modèles de robots | Bride d'assemblage (PCD) | Charge et diamètre du cercle primitif | En cas de charges dynamiques plus élevées, la mise à niveau peut aller jusqu'à: | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() TS2-100 | 40 mm | ![]() | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ||
![]() TX2-40 | ![]() TX2-60 | ![]() TX2-60L | 31.5 mm | ![]() MPS 015 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ||
![]() TX2-90 | ![]() TX2-90L | ![]() TX2-90XL | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | |||
![]() TX2-140 | ![]() TX2-160 | ![]() TX2-160L | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | ![]() ![]() MPS 080 / 286 Nm | ||
![]() TX200 | ![]() TX200L | 100 mm | MPS 130 / 900 Nm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | |||
![]() TX2-200 | ![]() TX2-200L | 125 mm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm |
Jean-Christophe PRIOUX, responsable de l'activité MPS pour Stäubli Fluid Connectors, explique les avantages des changeurs d'outils pour assurer une productivité optimale d'un robot.
En tant que leader mondial du marché, Stäubli développe des systèmes de connexion rapide pour tous types de fluides et d'énergies électriques répondant aux exigences de l'industrie dans la majorité des secteurs industriels. Les raccords rapides, les plaques multi-raccords, les changeurs d'outils robotisés et les solutions de changement rapide de moule pour la Plasturgie sont conçus pour assurer la rentabilité et la sécurité des opérateurs.